MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I
-
馈电隔离器
2904089
双通道馈电隔离器,用于运行2线制测量变送器,输入:4 mA … 20 mA(供电),输出:4 mA … 20 mA(有源),数字HART双向透明传输,螺钉连接,SIL,PL。
產品細節
| 产品系列 | MACX Analog |
| 应用 | 模拟量输入 |
| 通道数目 | 2 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 信号传输行为 | In = Out |
| 阶跃响应(10-90%) | < 1.3 ms (适用于跳线4 mA ... 20 mA) |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | < 0.1 % (最终值20 mA) |
| 典型传输误差 | < 0.05 % (最终值20 mA) |
| 电气隔离 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 输入/输出,电源 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 安全隔离 |
| 电气隔离 输出1/输出2/电源 | |
| 测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | < 100 mA (24 V DC / 20 mA) |
| 功耗 | < 1.4 W (24 V DC / 20 mA) |
| 功耗 | ≤ 2.4 W |
| 信号: 电流 | |
| 输入数目 | 2 |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 发送器供电电压 | > 16 V (20 mA) |
| 欠压/过压信号范围 | 0 mA ... 24 mA |
| 信号 | |
| 输出说明 | 电流输出 |
| 输出数目 | 2 |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA (有源) |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 450 Ω (20 mA) |
| ≤ 375 Ω (24 mA) | |
| 发生故障时的输出动作 | < 3.6 mA (在输出端电缆断裂的情况下(根据NE 43)) |
| > 22.5 mA (在输出端电缆短路的情况下(根据NE 43)) | |
| 欠压/过压信号范围 | 0 mA ... 24 mA |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 测试插座 | |
| 最大直径 | 2 mm |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 数据通信(旁路) | |
| HART功能 | HART透明 |
| 支持的协议 | HART |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 112.5 mm |
| 深度 | 113.7 mm |
| 深度 NS 35/7,5 | 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C (任何安装位置) |
| -40 °C ... 70 °C (衰减) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 海拔高度范围 (≤ 2000 m) | |
| 海拔 | ≤ 2000 m (技术数据适用于平均海拔≤2000 m的情况。对于平均海拔>2000 m的情况,请见数据表。) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (衰减) | |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP (电源,输入/输出) |
| 海拔高度范围 (≤ 3000 m) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (衰减) | |
| 额定绝缘电压 | 190 V AC (电源,输入/输出) |
| 110 V DC (电源,输入/输出) | |
| 海拔高度范围 (≤ 4000 m) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (衰减) | |
| 额定绝缘电压 | 60 V AC/DC (电源,输入/输出) |
| 海拔高度范围 (≤ 5000 m) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (衰减) | |
| 额定绝缘电压 | 60 V AC/DC (电源,输入/输出) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc X |
| 证书 | PxCIF11ATEX2924825X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| 标识 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| 证书 | PxCIF21UKEX2904089X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | IECEx BVS 10.0097X |
| CCC / China-Ex | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | 2022122316115972 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 3 |
| 证书 | BVS PB 04-13 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| 标识 | d |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 訂購號 | 2904089 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DK1111 |
| GTIN | 4046356772792 |
| 每件的重量(含包裝) | 250.1 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 140 g |
| 關稅稅率代號 | 85437090 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS編號: 79-94-7) | |
| SCIP | a15fa0fe-8c0a-4cf1-bfb6-8ba05b9f8d44 |
相容的產品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN导轨连接器 1136500
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
GW HART USB MODEM - 电缆适配器 1003824
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - 模块安装支架 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 附件 1831016
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
MACX MCR-PTB - 供电和故障信息模块 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 供电和故障信息模块 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - 连接器套件 1584383
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg