MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - 馈电隔离器
2908856

Ex i-测量变送器馈电隔离器和输入隔离放大器,仅输出1为HART透明。将供电或有源电流隔离信号从潜在爆炸区域传输到两个负载。 通道数: 1, HART透明, 标准组态, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, 直插式连接

產品細節









相容的產品