RIFLINE完整产品系列中的可插拔机电式和固态继电器以及底座均已根据UL 508进行了认证并获得许可。 可调用所需查看的各相应元件的相关许可证书。
RIF-0-RSC-12DC/ 1
-
继电器模块
2903367
采用螺钉连接方式的预制继电器模块,包括:带弹出装置和电源触点的继电器底座。触点类型:1个常开触点。输入电压:12 V DC
產品細節
产品类型 | 继电器模块 |
产品系列 | RIFLINE complete |
应用 | 通用 |
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 约 2x 107次 |
绝缘特性 | |
绝缘 | 安全隔离 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 12.09.2025 |
使用寿命,电气方面 | 参见曲线图 |
额定条件下的最大功耗 | 0.19 W |
测试电压 (线圈/触点) | 4 kVrms (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
额定过电压 | 6 kV |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 12 V DC |
输入电压范围 | 9.6 V DC ... 18 V DC (20 °C) |
以UN为参考的输入电压范围 | 参见曲线图 |
驱动和功能 | 单稳态 |
驱动(极性) | 极化 |
UN下的典型输入电流 | 16 mA |
典型响应时间 | 5 ms |
典型释放时间 | 8 ms |
线圈电压 | 12 V DC |
保护电路 | 续流二极管 |
工作电压显示 | 黄色LED |
切换 | |
触点类型 | 1个N/O 触点 |
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgSnO |
最大切换电压 | 250 V AC/DC |
最小切换电压 | 5 V (100 mA) |
极限持续电流 | 6 A |
最大冲击电流 | 10 A (4 s) |
最小切换电流 | 10 mA (12 V) |
最大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
23 W (110 V DC) | |
40 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
使用类别 CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (N/O触点) |
AC15, 1 A/250 V (常闭触点) | |
DC13, 1.5 A/24 V (N/O触点) | |
DC13, 0.2 A/110 V (N/O触点) | |
DC13, 0.1 A/220 V (N/O触点) |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 7 mm |
刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
0.5 mm² ... 2.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
0.5 mm² ... 1 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
可连接导向横截面 AWG | 20 ... 12 (刚性) |
20 ... 14 (柔性) | |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
产品尺寸 | |
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 84 mm |
深度 | 68 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V2 (外壳) |
环境条件 | |
保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
保护等级 (继电器) | RT III (继电器) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
訂購號 | 2903367 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DK6518 |
GTIN | 4046356732956 |
每件的重量(含包裝) | 27.85 g |
每件的重量(不含包裝) | 26 g |
關稅稅率代號 | 85364110 |
產地 | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
SCIP | 90246ea5-6ce7-4071-949f-0309bdfa28fe |
相容的產品
-
FBS 2-6 - 插拔式桥接件 3030336
-
FBS 3-6 - 插拔式桥接件 3030242
-
FBS 4-6 - 插拔式桥接件 3030255
-
FBS 5-6 - 插拔式桥接件 3030349
-
FBS 10-6 - 插拔式桥接件 3030271
-
FBS 20-6 - 插拔式桥接件 3030365
-
FBS 50-6 - 插拔式桥接件 3032224
-
FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件 3036932
-
FBS 3-6 BU - 插拔式桥接件 3036945
-
FBS 4-6 BU - 插拔式桥接件 3036958
-
FBS 5-6 BU - 插拔式桥接件 3036961
-
FBS 10-6 BU - 插拔式桥接件 3032198
-
FBS 20-6 BU - 插拔式桥接件 3032208
-
FBS 50-6 BU - 插拔式桥接件 3032211
-
FBS 2-6 GY - 插拔式桥接件 3032237
-
FBS 3-6 GY - 插拔式桥接件 3032240
-
FBS 4-6 GY - 插拔式桥接件 3032279
-
FBS 5-6 GY - 插拔式桥接件 3032266
-
FBS 10-6 GY - 插拔式桥接件 3032253
-
PLC-FA-5X20 - 保险丝适配器 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - 保险丝适配器 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - 保险丝适配器 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
REL-MR- 12DC/21 - 单个继电器 2961150
-
RIF-0-BSC/ 1 - 继电器底座 2901872