PR2-RSP3-LV-120AC/2X21
   - 
  继电器模块
    
      2834708
      
      
    
  
      回拉式弹簧接线的预制继电器模块,包括一个继电器底座、内置LED的工业继电器、手动操作杆、压敏电阻保护模块和固定夹 输入电压: 120V AC,2PDT,10A
產品細節
相容的產品
您的優勢
带可检测手动操作和状态指示LED的继电器
        带续流二极管的DC类型,集成在继电器中
        机械开关位置显示
        由于采用了1/3层继电器底座,可实现合理的触点排列
        4个PDT带多层金触点