EMG 45-REL/IR-G 24/HWR
-
继电器模块
2952172
继电器模块,带固态工业继电器,触点: 2PDT,多故障报警输入,输入二极管P极互联(6个1N4007二级管),线圈与电容并联,带多输入指示灯,输入电压24 V DC
產品細節
产品类型 | 继电器模块 |
应用 | 故障报告系统 |
机械寿命 | > 107 开关次数 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 03.07.2025 |
额定条件下的最大功耗 | 0.74 W |
测试电压 (线圈/触点) | 2 kV AC (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
二极管 | |
输入说明 | 6个二极管,P极 |
二极管类型 | 1 N 4007 |
最大工作电压Umax | 250 V AC |
每个二极管的峰值反向电压 | 1300 V |
每个二极管的反向电流 | 30 µA |
每个二极管的导通状态电压 | 大约 0.8 V |
每个二极管的导通状态电流 | 0.7 A (带单个负载) |
0.2 A (同时显示负载) | |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 24 V DC |
输入电压范围 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
以UN为参考的输入电压范围 | 0.85 ... 1.1 |
驱动和功能 | 单稳态 |
UN下的典型输入电流 | 大约 31 mA |
典型响应时间 | 大约 14 ms |
典型释放时间 | 大约 16 ms |
保护电路 | 解耦二极管; 解耦二极管 |
电容; 电容 | |
工作电压显示 | 红色LED |
线圈电阻 | 777 Ω |
额定功耗 | 大约 740 mW |
切换 | |
触点类型 | 单触点,2 PDT |
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgNi |
最大切换电压 | 250 V AC/DC |
极限持续电流 | 3 A |
最大冲击电流 | 5 A |
最大额定功率值(电阻负载) | 750 VA |
线圈侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
触点侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
宽度 | 45 mm |
高度 | 75 mm |
深度 | 82.5 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
标准/规程 | DIN VDE 0110b,Gr,C级,250V DC |
DIN EN 50178/VDE 0160(相关部分) |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
訂購號 | 2952172 |
件數/包裝 | 5 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | DK6147 |
GTIN | 4017918084349 |
每件的重量(含包裝) | 128.8 g |
每件的重量(不含包裝) | 128.8 g |
關稅稅率代號 | 85364190 |
產地 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 不適用) |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg