EMG 12-REL/KSR-230/1AU
-
继电器模块
2942616
继电器模块,带固态微型电磁式继电器,触点(AgPd60 5 µm硬质金): 中型到大型负载,1个常开触点,输入电压230 V AC/DC
產品細節
使用限制 | |
EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
产品类型 | 继电器模块 |
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 约 2x 107次 |
绝缘特性 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 12.09.2025 |
额定条件下的最大功耗 | 1.15 W |
测试电压 (线圈/触点) | 4 kV AC (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 230 V AC/DC |
输入电压范围 | 184 V AC/DC ... 253 V AC/DC (20 °C) |
驱动和功能 | 单稳态 |
驱动(极性) | 极化 |
UN下的典型输入电流 | 5 mA |
典型响应时间 | 6 ms |
典型释放时间 | 7 ms |
保护电路 | 桥式整流器; 桥式整流器 |
工作电压显示 | 黄色LED |
切换 | |
触点类型 | 1个N/O 触点 |
开关触点类型 | 双触点 |
触点材料 | AgSn60 镀5 µm硬质金 |
最大切换电压 | 30 V AC |
36 V DC | |
极限持续电流 | 0.5 A |
最大冲击电流 | 0.2 A |
最大额定功率值(电阻负载) | 5 W (24 V DC) |
切换: 镀金层被破坏时 | |
注意事项 | 如镀金层被损坏,则可适用以下数值 |
最大切换电压 | 125 V AC |
最小切换电压 | 150 V DC |
极限持续电流 | 2 A |
最大冲击电流 | 2 A |
最大额定功率值(电阻负载) | 29 W (24 V DC) |
29 W (可用于48 V DC) | |
29 W (可用于60 V DC) |
线圈侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
触点侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
宽度 | 12.5 mm |
高度 | 75 mm |
深度 | 62.5 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -20 °C ... 40 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
訂購號 | 2942616 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | DK61C2 |
GTIN | 4017918080792 |
每件的重量(含包裝) | 45.77 g |
每件的重量(不含包裝) | 45.185 g |
關稅稅率代號 | 85364900 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS編號: 不適用) |
Lead (CAS編號: 7439-92-1) | |
SCIP | 0953e767-b729-44e5-b2ca-0686e8f8c88b |