PLC-BSP-230UC/21-21
-
继电器底座
2912484
產品細節
使用限制 | |
EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
产品类型 | 继电器型号 |
产品系列 | PLC-INTERFACE |
应用 | 通用 |
套件包括 | 2912552 PLC-RSP-230UC/21-21 |
2912620 PLC-RSP-230UC/21-21AU | |
操作模式 | 100%工作因数 |
额定输入电压 UN | 230 V AC/DC |
保护电路 | 桥式整流器 |
额定输入电压 UN | 230 V AC/DC |
输入侧 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
输出侧 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
宽度 | 14 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
訂購號 | 2912484 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | DK6222 |
GTIN | 4046356050890 |
每件的重量(含包裝) | 50.24 g |
每件的重量(不含包裝) | 50.24 g |
關稅稅率代號 | 85369010 |
產地 | DE |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
FBST 14-PLC BK - 单个插入式桥接件 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
UC-TM 12 - 用于端子的标记条 0819194
-
UCT-TM 12 - 用于端子的标记条 0829144
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg