PLC-BPT- 24UC/21HC/H
-
继电器底座
1012310
產品細節
产品类型 | 继电器型号 |
产品系列 | PLC-INTERFACE |
应用 | 大冲击电流 |
操作模式 | 100%工作因数 |
保护电路 | 桥式整流器 |
额定输入电压 UN | 24 V AC/DC |
保护电路 | 桥式整流器 |
额定输入电压 UN | 24 V AC/DC |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 10 mm |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
状态显示 | LED |
宽度 | 14 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 104 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
证书 | CE合规 |
UKCA | |
证书 | UKCA合规 |
造船业许可 | |
证书 | TAE0000196 |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
造船业数据 | |
Temperature | D |
Humidity | A |
振动 | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
低压指令 | 符合低电压指令 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
訂購號 | 1012310 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | DK6231 |
GTIN | 4055626488585 |
每件的重量(含包裝) | 53.49 g |
每件的重量(不含包裝) | 53.49 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS編號: 不適用) |
Lead (CAS編號: 7439-92-1) | |
SCIP | bfa39708-d438-4d97-bf66-f423107af7cb |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
FBST 14-PLC BK - 单个插入式桥接件 2967691
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
-
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
-
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - 快速标记条 0812120
-
ZB 12 CUS - 快速标记条 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0812146
-
UC-TM 12 - 用于端子的标记条 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0824613
-
UCT-TM 12 - 用于端子的标记条 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg