RC-12P1N12C063 - 板后穿板式安装
1597155

M23,板后穿板式安装, 系列: RC,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 12,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,浸焊,扁平密封,最大面板厚度: 2.5 mm,电缆直径范围: 5.5 mm ... 6.5 mm, 编码: N, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1240806

產品細節








相容的產品