PSR-ME40-4NO-2NC-24DC-SC - 安全继电器
1397654

安全继电器,用作触点扩展模块,关断延迟可设置在0.5 秒 ... 36 秒,4 个启用电流路径,1 个确认电流路径,与基本设备一起使用,符合EN ISO 13849标准的Cat. 3类PL d级要求,插拔式螺钉连接端子,宽度:22.5 mm

可免費下載。 內容下載

產品細節









相容的產品



您的優勢

最高可达Cat. 3/PL d(根据ISO 13849-1)、SIL 2(根据EN IEC 62061)、SIL 2(根据EN IEC 61508)
4个关断延迟启动电流路径、1个信号电流路径和1个确认电流路径
单通道控制
增强型绝缘