最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術的產品瀏覽器
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
智慧服務
適用於 Niagara Framework 的自動化技術
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
工業通訊
裝置伺服器和閘道器
GW PL PA/HART - 传输协议转换器
GW PL PA/HART
-
传输协议转换器
2316361
HART协议转PROFIBUS PA协议的转换器
可免費下載。
內容下載
產品細節
Expand all
Collapse all
產品描述
协议转换器可连接四个HART(4-20 mA)设备到PROFIBUS PA网络
技術資料
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
使用限制
EMC说明
EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
产品属性
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
电源
电源电压范围
18.5 V DC ... 30 V DC ()
额定供电电压
24 V DC
最大电流耗量
70 mA
连接数据
电源
连接方式
插拔式COMBICON螺钉接线端子
柔性导线横截面
0.20 mm² ... 2.50 mm²
硬导线横截面
0.20 mm² ... 2.50 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
接口
数据: PROFIBUS PA
数据率
31.25 kbps
连接量
1
连接方式
COMBICON
通道数目
1
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
连接系统
螺钉连接
终端电阻
可切换
柔性导线最大横截面
2.5 mm²
柔性导线最小横截面
0.2 mm²
刚性导线最大横截面
2.5 mm²
刚性导线最小横截面
0.2 mm²
最大导线横截面AWG
12
最小导线横截面AWG
24
支持的协议
HART,PROFIBUS PA
数据: HART FSK
连接量
3
连接方式
COMBICON
通道数目
4 (有源/无源HART设备)
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
连接系统
螺钉连接
柔性导线最大横截面
2.5 mm²
柔性导线最小横截面
0.2 mm²
刚性导线最大横截面
2.5 mm²
刚性导线最小横截面
0.02 mm²
最大导线横截面AWG
12
最小导线横截面AWG
24
尺寸
尺寸图
宽度
22.5 mm
高度
99 mm
深度
114.5 mm
材料规格
颜色
灰色
外壳材料
PA V0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
海拔
2000 m
允许湿度(运行)
95 % (无冷凝)
冲击
30g, 18 ms
振动(操作)
10 Hz ... 150 Hz,5g
认证
Ex数据
ATEX
PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc
UL,美国/加拿大
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715)
安装位置
安装在符合EN 60715 标准的水平DIN导轨NS 35上
可用的DIN导轨类型
DIN导轨:35 mm
商業資料
訂購號
2316361
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
1 件數
產品密鑰
DNC135
GTIN
4055626128313
每件的重量(含包裝)
267.5 g
每件的重量(不含包裝)
269.1 g
關稅稅率代號
85176200
產地
US
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242208
ECLASS-15.0
27242208
ETIM
ETIM 9.0
EC001423
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
核准
IECEx
核准 ID: IECEx PRE 16.0001X
cUL Listed
核准 ID: E199827
UL认证
核准 ID: E199827
ATEX
核准 ID: Presafe 16ATEX7686X
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
(無豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
相容的產品
Expand all
Collapse all
附件
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
-
DIN导轨连接器
2201937
Product Help