PML-P108 (D200)
-
禁止标识
1014207
禁止标识, 标签纸, 红色/白色, 标识: 禁止用水灭火, 安装方式: 背胶固定, 直径: 200 mm, 标签数: 1, 文本框高度: 200 mm, 文本框宽度: 200 mm
產品細節
产品类型 | 工厂标识 |
应用领域 | 禁止标识 |
符合ISO 7010标准的禁令标识 | |
类型 | 圆形 |
标识 | |
标签数 | 1 |
打印 | 禁止用水灭火 |
宽度 | 200 mm |
高度 | 200 mm |
膜片强度 | 60 µm |
黏胶强度 | 25 µm |
粘性 | 压克力 |
颜色 | 红色/白色 |
标识材料 | PVC |
材质 | 不含硅酮 |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
步骤 | 人工辐照。 |
规格 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
结果 | 已通过测试 |
步骤 | Test Bb |
持续时间 | 96 h |
测试温度 | 120 °C |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | 通过测试 |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | DIN 50018:2013-05 |
结果 | 已通过测试 |
气候等级 | AHT 1,0 S |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 90 °C |
环境温度(组装) | > 10 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 22 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % ... 55 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
储存寿命 | 2 年 |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
安装类型 | 背胶固定 |
訂購號 | 1014207 |
件數/包裝 | 5 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | BG2624 |
GTIN | 4046356785020 |
每件的重量(含包裝) | 20.03 g |
每件的重量(不含包裝) | 20.03 g |
關稅稅率代號 | 39199080 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
您的優勢
自黏式禁令标志,已预打印,带符号
适于室内和室外安装
禁令标志符合ISO 7010国际标准的要求