MKKDSNH 1,5/10-5,08 RD H1L
-
PCB端子
1716508
印制电路板终端, 额定电流: 13.5 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 10, 产品系列: MKKDSNH 1,5, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: H1L 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 红色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装
產品細節
产品类型 | 印制电路板终端 |
产品系列 | MKKDSNH 1,5 |
产品线 | COMBICON Terminals S |
位数 | 10 |
针距 | 5.08 mm |
行数 | 1 |
针脚排列 | 直线排列 |
每个电位的焊针 | 1 |
特性 | |
额定电流IN | 13.5 A |
额定电压 UN | 400 V |
额定电压(III/3) | 250 V |
额定电涌电压(III/3) | 4 kV |
额定电压(III/2) | 400 V |
额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
额定电压 (II/2) | 630 V |
额定电涌电压(II/2) | 4 kV |
连接技术 | |
类型 | 连接器可组合 |
额定横截面 | 1.5 mm² |
导线连接 | |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² (第1 层:0.5 mm² ... 1 mm²/第2 层:0.5 mm²) |
剥线长度 | 6 mm |
螺钉头驱动方式 | 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀 (H1L) |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
安装类型 | 波峰焊 |
针脚排列 | 直线排列 |
材料数据 - 联系方法 | |
注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 镀锡 |
接线点金属表面(顶层) | 锡 (5 - 7 µm Sn) |
接线点金属表面(中层) | 镍 (2 - 3 µm Ni) |
焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (5 - 7 µm Sn) |
焊接区域金属表面(中层) | 镍 (2 - 3 µm Ni) |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 红色 (3001) |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
尺寸图 |
|
针距 | 5.08 mm |
宽度 [w] | 50.8 mm |
高度[h] | 22.57 mm |
长度[l] | 8.56 mm |
高度 | 19.07 mm |
焊针长度[P] | 3.5 mm |
引脚尺寸 | 0.5 x 1 mm |
PCB设计 | |
孔径 | 1.3 mm |
导线损坏和松动测试 | |
规格 | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
结果 | 已通过测试 |
拉伸测试 | |
规格 | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.14 mm² / 刚性 / > 10 N |
0.14 mm² / 柔性 / > 10 N | |
1.5 mm² / 刚性 / > 40 N | |
1.5 mm² / 柔性 / > 40 N | |
扭矩试验 | |
规格 | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
升温测试 | |
规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
绝缘电阻 | |
规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
绝缘电阻,相邻接线位 | 109 Ω |
电气间隙和爬电距离 | | |
规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
绝缘材料组 | I |
比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
额定绝缘电压 (III/3) | 250 V |
额定电涌电压 (III/3) | 4 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 3 mm |
最小爬电距离(III/3) | 3.2 mm |
连接导线横截面注意事项 | 已连1.5 mm²导线(刚性) |
额定绝缘电压 (III/2) | 400 V |
额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 3 mm |
最小爬电距离(II/2) | 3 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 630 V |
额定过电压 (II/2) | 4 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 3 mm |
最小爬电距离(II/2) | 3.2 mm |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:1995-03 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
灼热线测试 | |
规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
温度 | 850 °C |
暴露时间 | 5 s |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
包装类型 | 纸箱包装 |
訂購號 | 1716508 |
件數/包裝 | 50 件數 |
最低訂購量 | 1,000 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | AALFJN |
GTIN | 4063151912284 |
每件的重量(含包裝) | 2.22 g |
每件的重量(不含包裝) | 2.22 g |
關稅稅率代號 | 85369010 |
產地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
您的優勢
通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
针对各导线横截面的极小型设计
高型,可连接密封式PCB的导线
通过侧面的锁扣可以组合不同位数
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg