QC 0,5/ 3-ST-3,81 BK - 插拔式连接器
1925346

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 200 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 3, 行数: 1, 位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: QC 0,5/..-ST, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 快速免剥线连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品



您的優勢

导线连接无需预处理,可节省大量时间
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试