cULus认证
核准 ID: E60425-20101209| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
| D | ||||
| 150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
VDE绘图认证
核准 ID: 40048497| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0.14 - 0.75 | ||
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 0.75 mm2, 颜色: 白色, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 5, 产品系列: PTCM 0,5/..-P, 针距: 2.5 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON PTSM, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
| D | ||||
| 150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0.14 - 0.75 | ||