FR 1,27 CA - 预制IDC孔式连接器
1498845

针距 1.27 mm
接线方式 快速免剥线连接

预制IDC孔式连接器, 额定电流: 1.4 A,电缆长度: 自由输入(0.05 m ... 0.95 m),颜色: 灰色, 电缆类型:扁平线缆, 对于预组装样品,请见“附件”选项卡。,产品系列: FR 1,27/...-FWL

產品細節








您的優勢

通过客户特定的数据完整性模拟,可以在研发过程中节省时间
通过MCAD/ECAD数据和免费样品服务,在设备研发期间提供设计上图支持
可订购预制扁平电缆的IDC孔式连接器,即插即用
镀金触点保证传输质量长期保持稳定

經常問的問題


是否需要自行组装IDC连接器?

不,我们可以根据要求为您组装IDC孔式连接器。使用我们的配置工具,只需50件起即可定制扁平电缆模块。指定所需产品的特性,例如位数和电缆长度。此外,用户还可为IDC孔式连接器配备固线夹以延长连接器使用寿命。电缆长度10 cm的预制产品可作为样品现货提供。它们的名称为SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1(xx = 位数)。


可以在电缆组装配置工具中选择哪些特性?

在配置过程中,用户可设置以下产品特性:
1. 所需位数
2. 所需电缆长度
3. 所用的IDC孔式连接器数量
4. 扁平电缆上IDC孔式连接器的朝向
5. 可选固线夹的固定方式


如何获得预制IDC孔式连接器的样品?

标准提供任意位数且电缆长度10 cm的产品样品。它们的名称为SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1(xx = 位数)。个性化电缆组件也可通过在线选线软件订购,起订量仅50件。我们乐意为您解答其他问题。


IDC孔式连接器使用哪种扁平电缆?

为了确保IDC孔式连接器与电缆之间的可靠连接,带状电缆必须具备特定的技术特性,例如0.635 mm针距。应用说明中描述了使用可选固线夹自行组装的详细信息。您可以在产品下载区内找到应用说明。
预制电缆组件的可配置产品编号为1498845 FR 1,27 CA。



查看常見問題