FP 1,27/ 80-FWL-21/.../... - 预制IDC孔式连接器
1010180

针距 1.27 mm
接线方式 快速免剥线连接

预制IDC孔式连接器, 额定电流: 1.2 A,电缆长度: 自由输入(0.05 m ... 0.95 m), 电缆类型:扁平线缆, 扁平线缆。 对于预组装样品,请见“附件”选项卡。

產品細節








相容的產品


您的優勢

镀金触点保证传输质量长期保持稳定
紧凑型高位板对板或线对板连接器,适用于节省空间的设备设计
可订购预制扁平电缆的IDC孔式连接器,即插即用