TRIO-PS67/1AC/24DC/3.75/IPD - 电源
1278301

初级开关电源 TRIO POWER, 采用直插式弹簧连接的IPD穿板式连接器, 壁挂式安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 3.75 A

產品細節









相容的產品



您的優勢

直接安装在现场的负载处,可缩短电缆长度并节省控制柜中的空间
坚固的压铸铝壳体可耐受极端环境条件(温度、灰尘和水),确保高系统可用性
防冲击和抗振性能强,介电强度高
DC OK LED指示灯和AC OK LED指示灯提高现场诊断有效性
NEC 2类 (POUT <100 W)