您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - 电源
2903154

采用直插式连接的TRIO POWER开关电源,适于DIN导轨安装,三相输入,输出:24 V DC/10 A

產品細節









相容的產品



您的優勢

采用超薄设计和插拔式接口,节约时间和成本
动态功率裕度可连续5s输出1.5倍标称电流,提高系统的可用性
适于-25℃到+70℃的宽温范围,-40℃下能可靠启动,确保高度灵活性
坚固的设计