第四代高性能QUINT POWER电源通过各种新功能确保很高的系统可用性。通过NFC接口,可对信号阈值和特性曲线进行个性化设置。
QUINT POWER电源独特的SFB技术和预诊断功能监测能够提高应用系统的可用性。
QUINT4-PS/3AC/24DC/20
-
电源
2904622
產品細節
LR
核准 ID: LR22472797TANK
核准 ID: TA21182MBV
核准 ID: 44621/B0 BVEAC
核准 ID: RU S-DE.BL08.W.00764ABS
核准 ID: 20-1973616-PDAType approved
核准 ID: SI-SIQ BG 005/112DNV
核准 ID: TAA00000BVcCSAus
核准 ID: 70098201IECEE-CB方案
核准 ID: SI-11355IECEE-CB方案
核准 ID: SI-11355SEMI F47
核准 ID: SEMI F47ABS
核准 ID: 20-1973616-PDABV
核准 ID: 44621/B0 BVNK
核准 ID: TA21182MLR
核准 ID: LR22472797TAType approved
核准 ID: SI-SIQ BG 005/112EAC
核准 ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
核准 ID: RU S-DE.BL08.W.00764SEMI F47
核准 ID: SEMI F47DNV
核准 ID: TAA00000BVIECEE-CB方案
核准 ID: SI-11358cULus认证
核准 ID: E211944-A86-ULcULus认证
核准 ID: E211944-A86-ULcULus Listed
核准 ID: E123528-20160812cULus Listed
核准 ID: E123528-20160812IECEE-CB方案
核准 ID: SI-11358cCSAus
核准 ID: 70098201cULus Listed
核准 ID: E199827-20170227cULus Listed
核准 ID: E199827-20170227相容的產品
您的優勢
經常問的問題
是否能通过电源触发标准微型断路器?
是的,QUINT POWER电源可以安全触发标准微型断路器。请查阅数据表中的SFB Technology技术章节。
有多少可用的功率裕度?
出于系统扩展的目的,持续的静态功率裕度可提供22.5 A的负载供电。静态功率裕度在环境温度不超过40°C时可用。
QUINT POWER电源还提供高达30 A的动态功率裕度,确保重负载的可靠启动。当环境温度高达60°C时,负载的临时供电最长可持续5 s
电源是否也可以使用DC输入电压运行?
是的,QUINT POWER电源可使用以下电压运行:
额定输入电压:+/-260 V DC … +/-300 V DC/520 V DC … 600 V DC
输入电压范围:+/-225 V DC … +/-450 V DC/450 V DC … 900 V DC
最大输入电压:+/-500 V DC/1000 V DC
是否会监控电源的输入电压?
是的,“输入电压正常”信号选项可用于早期预警输入电压故障。在干线故障的情况下,电源会继续向负载供电至少33 ms。输入电压的故障会在输出电压下降前10 ms发出信号,这意味着会在早期阶段向上级控制器发送此信息。
是否会监控电源的温度?
是的,通过“温度正常”信号选项,可在QUINT POWER电源因功率衰减启动保护之前提前发出温度升高预警信号。
如何定制信号触点?
在订购QUINT POWER电源时,可通过配置工具直接预设信号触点。或者,也可以后期通过QUINT POWER软件或QUINT POWER应用程序配置电源。
如何定制电源的输出电压?
QUINT POWER电源可以直接按预设的输出电压订购。或者,也可以使用正面的按钮或通过QUINT POWER软件或QUINT POWER应用程序设置电压。
是否可以禁用电压设置按钮?
是的,可通过QUINT POWER软件或QUINT POWER应用程序锁定正面的按钮。