QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+/F
-
电源
1672244
初级开关电源 QUINT POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 10 A
產品細節
| 控制输入(可组态) Rem | 输出功率ON/OFF (SLEEP MODE) |
| 缺省(值) | 输出功率ON (>40 kΩ/24 V DC/Rem和SGnd之间开路桥接) |
| 交流电运行 | |
| 网络类型 | 星形网络 |
| 额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 衰减 | < 100 V AC (1 %/V) |
| 最大介电强度 | 300 V AC 60 s |
| 国家电网典型电压 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电流 | 典型值 15 A (25 °C时) |
| 冲击电流积分 (I2t) | < 0.9 A2s |
| 电涌电流限值 | 15 A (1 ms后) |
| AC频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 频率范围 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 16.7 Hz (符合EN 50163标准) | |
| 电网缓冲时间 | 典型值 53 ms (120 V AC) |
| 典型值 55 ms (230 V AC) | |
| 电耗量 | 3.4 A (100 V AC) |
| 2.8 A (120 V AC) | |
| 1.5 A (230 V AC) | |
| 1.5 A (240 V AC) | |
| 额定功耗 | 274 VA |
| 保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻,气体放电管 |
| 功率因数(cos phi) | 0.94 |
| 吸合时间 | < 1 s |
| 典型响应时间 | 300 ms (来自SLEEP MODE) |
| 输入熔断器 | 8 A (慢熔断,内部) |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K或类似) |
| PE放电电流 | < 3.5 mA |
| 0.7 mA (264 V AC,60 Hz) | |
| 直流电运行 | |
| 额定输入电压范围 | 110 V DC ... 250 V DC |
| 输入电压范围 | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
| 衰减 | < 110 V DC (1 %/V) |
| 电源电压的电压类型 | DC |
| 电耗量 | 3 A (110 V DC) |
| 1.3 A (250 V DC) | |
| 效率 | 典型值 92.8 % (120 V AC) |
| 典型值 93.8 % (230 V AC) | |
| 输出特性 | U/I Advanced |
| Smart HICCUP | |
| FUSE MODE | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 24 V DC ... 28 V DC (恒定容量) |
| 额定输出电流(IN) | 10 A |
| Static Boost (IStat.Boost) | 12.5 A |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 20 A (5 s) |
| 选择性熔断 (ISFB) | 60 A (15 ms) |
| 热磁断路器类型 | A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 |
| 衰减 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | < 30 V DC (包括20 ms内关机在内的双重保护) |
| 控制偏差 | < 0.5 % (静态负载变化 10% ... 90%) |
| < 4 % (动态负载变化10% ... 90%,(10 Hz)) | |
| < 0.25 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 残波 | < 50 mVSS (额定值) |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 输出功率 | 240 W |
| 300 W | |
| 480 W | |
| 视在功率 | 336 VA (120 V,UOUT = 24 V,IOUT = 静态 裕度) |
| 345 VA (230 V,UOUT = 24 V,IOUT = 静态 裕度) | |
| 最大空载功耗 | < 4 W (120 V AC) |
| < 4 W (230 V AC) | |
| 最大额定负载功率损耗 | < 19 W (120 V AC) |
| < 16 W (230 V AC) | |
| 功耗 SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
| < 3 W (230 V AC) | |
| 振幅因数 | 典型值 1.57 (120 V AC) |
| 典型值 1.59 (230 V AC) | |
| 上升时间 | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串连 | 是 |
| 信号 | |
| 信号接地SGnd | Out1、Out2和Rem的参考电位 |
| 信号 Out 1 (可组态) | |
| 数字量 | 24 V DC 20 mA |
| 缺省(值) | 24 V DC 20 mA 24 V DC,针对UOut > 0.9 x USet |
| 信号 Out 2 (可组态) | |
| 数字量 | 24 V DC 20 mA |
| 缺省(值) | 24 V DC 20 mA 24 V DC,针对POut < PN |
| 信号 继电器13/14 (可组态) | |
| 缺省(值) | 关闭(Uout > 0.9 USet) |
| 数字量 | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC/DC 0.5 A | |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最小 | 0.25 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 2.5 mm² |
| 单导线/柔性接线点,不带塑料套管的冷压头,最小 | 0.25 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 剥线长度 | 6.5 mm |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最小 | 0.25 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 2.5 mm² |
| 单导线/柔性接线点,不带塑料套管的冷压头,最小 | 0.25 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 剥线长度 | 6.5 mm |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最小 | 0.2 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 0.75 mm² |
| 单导线/柔性接线点,不带塑料套管的冷压头,最小 | 0.2 mm² |
| 单导线/柔性接线点,带塑料套管的冷压头,最大 | 1.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 信号类型 | LED |
| 遥信报警触点 | |
| 有源信号输出Out1(数字,可配置) | |
| 有源信号输出Out2(模拟,可配置) | |
| 遥信触点 | |
| 信号接地SGnd | |
| 信号输出 | |
| POut | > 100 % (LED亮起黄色,输出功率 > 240 W) |
| > 75 % (LED亮起绿色,输出功率 > 180 W) | |
| > 50 % (LED亮起绿色,输出功率 > 120 W) | |
| UOut | > 0.9 x USet (LED亮起绿色) |
| < 0.9 x USet (LED闪烁绿色) | |
| 相数 | 1 |
| 绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
| 2 kV AC (常规测试) | |
| 切换频率 | 90.00 kHz ... 110.00 kHz (辅助转换器级) |
| 50.00 kHz ... 245.00 kHz (主转换器级) | |
| 35.00 kHz ... 700.00 kHz (PFC级) |
| 产品类型 | 电源 |
| 产品系列 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1165000 h (25 °C) |
| > 700000 h (40 °C) | |
| > 321000 h (60 °C) | |
| 环保指令 | RoHS指令2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 5 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 247000 h |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 5 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 247000 h |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 10 A |
| 温度 | 25 °C |
| 时间 | 288000 h |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 10 A |
| 温度 | 25 °C |
| 时间 | 345000 h |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 10 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 112000 h |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 10 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 138000 h |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 50 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 5 mm / 5 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 备用装配 | |
| 宽度 | 122 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 53 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:PN ≥50 %,水平间距5 mm,若有带点部件,则距离15 mm,垂直间距50 mm 可并排安装:PN <50 %,水平间距0 mm,顶部垂直距离40 mm,底部垂直距离20 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 带保护涂层 | 是 |
| 阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 盖罩型号 | 不锈钢X6Cr17 |
| 侧边组件类型 | 铝 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,注意降低值) |
| 气候等级 | 3K22(符合EN 60721-3-3标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 100 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5 Hz ... 100 Hz共振搜索2.3g,90分钟,共振频率2.3g,90分钟(符合DNV GL C级) |
| 温度代码 | T4 (-40 ... +75 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 轨道应用 | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| EN 50163 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| EN 50155 | |
| EN 45545-2 (HL3) | |
| EN 61373(1B类) | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | 符合输出电压UOut |
| 标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
| 标准——电气安全 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 标准——安全超低电压 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 标准——安全绝缘 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 标准 - 测量、控制和实验室使用的设备的安全 | IEC 61010-1 |
| 电池充电 | DIN 41773-1 |
| 认证——适用于半导体工业的需求,符合干线压降 | SEMI F47-0706,EN 61000-4-11 |
| 过电压类别 | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| EN 61558-2-16 | II (≤ 5000 m) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-16 | |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL认证 | UL Listed UL 508 |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 电磁兼容要求,发电厂 | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| 传导性噪声排放 | |
| 标准/规范 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | 附加基本标准EN 61000-6-5(开关设备抗干扰性)、IEC/EN 61850-3(电源) |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| DNV GL传导噪声排放 | |
| DNV | 级 B |
| 附加信息 | 船桥和甲板区域 |
| DNV GL噪声辐射 | |
| DNV | 级 B |
| 附加信息 | 船桥和甲板区域 |
| 谐波电流 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(A类) | |
| 频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 闪光器 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| 频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 8 kV (强度测试4) |
| 空气放电 | 15 kV (强度测试4) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 20 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 输出 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 信号 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 典型值 3 kV (强度测试4 - 对称) |
| 典型值 6 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 工频磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-8 |
| 频率 | 16.7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 附加信息 | 60 秒 |
| 备注 | 标准 A |
| 频率 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 测试场强 | 1 kA/m |
| 附加信息 | 3 s |
| 频率 | 0 Hz |
| 测试场强 | 300 A/m |
| 附加信息 | DC,60 s |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 电压 | 230 V AC |
| 频率 | 50 Hz |
| 压降 | 70 % |
| 时间段数量 | 0.5 / 1 / 25 / 30 周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准A:0.5 / 1 / 25 / 30周期 |
| 压降 | 40 % |
| 时间段数量 | 5 / 10 / 50 周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 0 % |
| 时间段数量 | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准A:0.5 / 1周期 标准B:5 / 50 / 25周期 |
| 脉冲磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-9 |
| 测试场强 | 1000 A/m |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减正弦振荡(环形波) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-12 |
| 输入 | 2 kV (强度测试4 - 对称) |
| 4 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 备注 | 标准 A |
| 不对称传导的扰动变量 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-16 |
| 测试等级 1 | 15 Hz 150 Hz (强度测试4) |
| 电压 | 30 V 3 V |
| 测试等级 2 | 150 Hz 1.5 kHz (强度测试4) |
| 电压 | 3 V |
| 测试等级 3 | 1.5 kHz 15 kHz (强度测试4) |
| 电压 | 3 V 30 V |
| 测试等级 4 | 15 kHz 150 kHz (强度测试4) |
| 电压 | 30 V |
| 测试等级 5 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试4) |
| 电压 | 30 V (10 s) |
| 测试等级 6 | 150 Hz 180 Hz (强度测试4) |
| 电压 | 30 V (10 s) |
| 测试等级 7 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试4) |
| 电压 | 300 V (1 s) |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减振荡波 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-18 |
| 输入、输出(测试等级1) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 对称) |
| 电压 | 1 kV |
| 输入、输出(测试等级2) | 10 MHz (强度测试3 - 非对称) |
| 电压 | 2 kV |
| 输入、输出(测试等级3) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 非对称) |
| 电压 | 2.5 kV |
| 信号(测试等级1) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 对称) |
| 电压 | 1 kV |
| 信号(测试等级2) | 100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 非对称) |
| 电压 | 2.5 kV |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减振荡磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-10 |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 测试等级 1 | 100 kHz |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 测试等级 2 | 1 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准C | 对操作行为的暂时不利影响,设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。 |
| 訂購號 | 1672244 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | CMPI13 |
| GTIN | 4067923220263 |
| 每件的重量(含包裝) | 1,156 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 1,156 g |
| 關稅稅率代號 | 85044095 |
| 產地 | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
-
UWA 182/52 - 安装适配器 2938235
-
UWA 130 - 安装适配器 2901664
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 3类电涌保护设备 2907919
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - 电子设备断路器 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - 电子设备断路器 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - 电子设备断路器 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - 电子设备断路器 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 电子设备断路器 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - 电子设备断路器 2905744