QUINT-PS-230AC/24DC/10
-
电源
2939179
电源模块,初级开关模式,输入230 V AC,输出24 V DC/10 A
產品細節
交流电运行 | |
输入电压 | 230 V AC |
输入电压范围 | 187 V AC ... 264 V AC |
AC输入电压范围 | 187 V AC ... 264 V AC |
冲击电流 | < 24 A (25 °C时) |
AC频率范围 | 47 Hz ... 63 Hz |
电网缓冲时间 | > 20 ms |
电耗量 | 大约 1.6 A |
输入熔断器 | 6.3 A (慢熔断,内部焊接) |
效率 | > 84 % |
额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
输出电压(USet)的设置范围 | 22.5 V DC ... 28.5 V DC (一直> 24 V) |
额定输出电流(IN) | 10 A |
残波 | 150 mVSS |
峰值切换电压空闲 | 100 mVSS (带宽1.2 MHz) |
最大空载功耗 | < 5 W |
最大额定负载功率损耗 | < 53 W |
并连 | 是,用于配置冗余系统和增加输出功率 |
输入 | |
连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 14 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M2,5 |
输出 | |
连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 10 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M2,5 |
工作电压显示 | LED |
绝缘电压输入/输出 | 1.8 kV (常规测试) |
3 kV (类型测试) |
产品类型 | 电源 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
宽度 | 180 mm |
高度 | 115 mm |
深度 | 125 mm |
组装说明 | 可并排安装: 垂直间距10 cm,水平间距 0 |
安装位置 | 安装在符合EN 60715 标准的水平DIN导轨NS 35上 |
外壳材料 | 金属 |
外壳类型 | 高级钢板,封闭式 |
侧边组件类型 | ABS V0,颜色:绿色 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | 0 °C ... 70 °C (最高达50°C) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许的最大相对湿度(运行) | 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
标准——电气安全 | EN 60950/VDE 0805-1 |
DIN EN 50178/VDE 0160 | |
UL 508C | |
CSA C22.2-14 | |
UL 1950 | |
CSA C22.2-950 | |
DIN VDE 0100-410 | |
DIN VDE 0106-101 |
訂購號 | 2939179 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | CMPP13 |
GTIN | 4017918155292 |
每件的重量(含包裝) | 1,400 g |
每件的重量(不含包裝) | 1,400 g |
關稅稅率代號 | 85044083 |
產地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg