SACC-M12MSS-3PECT-CM SH - 电源连接器
1027467

电源连接器,电源,4-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: S,压接,螺圈材料: 锌铸,镀锡,电缆外径 6.5 mm ... 11 mm,不带压接插针,触点4主动接地式

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品




您的優勢

接线空间极小且接线密度极高,因此极其紧凑
即使受到极端机械应力,也能实现可靠的屏蔽连接
连接牢靠,适用于具有高冲击和振动负载的轨道交通应用
性能高:AC插拔式连接器,最大可适用于12 A和690 V AC
通过专门的S编码可避免安装错误