SACC-M12MSL-4FECT-CL SH - 电源连接器
1027477

电源连接器,电源,5-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: L,压接,螺圈材料: 锌铸,镀锡,电缆外径 8 mm ... 13 mm,不带压接插针

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品




您的優勢

接线空间极小且接线密度极高,因此极其紧凑
即使受到极端机械应力,也能实现可靠的屏蔽连接
连接牢靠,适用于具有高冲击和振动负载的轨道交通应用
高性能:高达16 A和63 V DC的直流电连接器
采用特殊L编码,可防止插错