SAC-5P-M12MSL/5,0-280/FSL FE
-
电源线
1289468
电源线,PUR 无卤素,灰色 RAL 7001,插头 直头 M12,编码: L,与 孔式 直头 M12,编码: L,适用于最高16 A/63 V的直流
產品細節
产品类型 | 电源电缆 |
应用 | 电源 |
编码 | L |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定电压 UN | 63 V DC |
额定电流IN | 16 A |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
防插错编码类型 | L (电源) |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 |
防插错编码类型 | L (电源) |
无卤素PUR,灰色 [280] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 159 kg/km |
UL AWM | 80°C/300 V |
位数 | 5 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR,灰色 [280] |
导线结构,电压电源 | 80x 0.20 mm |
AWG电源 | 14 |
导线横截面 | 5x 2.5 mm² |
线径,包括绝缘层 | 2.65 mm ±0.1 mm |
电缆外径 | 8.60 mm ±0.25 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色、粉色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.14 mm |
厚度,外部护套 | 大约 0.70 mm |
最大导线电阻 | ≤ 8 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 4 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 86 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: 500000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
阻燃 | 符合UL 758/1581(电缆燃烧) |
符合 UL 758/1581 FT2 标准 | |
符合DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-404,100 °C时为168 小时 |
其它防护功能 | 防水解和防细菌腐蚀符合VDE 0282第10章规定 |
粘合性低 | |
耐磨损 | |
耐盐水 | |
环境温度(运行) | -50 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-30 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 |
訂購號 | 1289468 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 5 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | AF1CDP |
GTIN | 4063151520625 |
每件的重量(含包裝) | 862 g |
每件的重量(不含包裝) | 900 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
UCT-WMT (23X4) - 导线标记 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖 1430873
-
PROT-M12 FS - 密封盖 1560251
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - 工具 1200305
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg