UL认证
核准 ID: FILE E 468743額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 16 |
cUL Listed
核准 ID: FILE E 468743額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 16 |
电源线,4-位置,PUR 无卤素,橙色 RAL 2003,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: S,与 孔式 弯头 M12,编码: S,电缆长度: 1.2 m,用于最高12 A/690 V的AC电流
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 16 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 16 |