SAC-4P-20,0-PUR/M12FSS PE
-
电源线
1100838
电源线,4-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: S,电缆长度: 20 m,用于最高12 A/690 V的AC电流
產品細節
产品类型 | 电源电缆 |
应用 | 电源 |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | S |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
夹具本体材料 | PP |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 690 V AC |
额定电流IN | 12 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 100 |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 |
防插错编码类型 | S (电源) |
电缆长度 | 20 m |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
电缆重量 | 92 kg/km |
UL AWM | 80°C/1000 V |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
导线结构,电压电源 | 44x 0.20 mm |
AWG电源 | 16 |
导线横截面 | 4x 1.5 mm² |
线径,包括绝缘层 | 2.35 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 7.40 mm ±0.25 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黑色3,黄绿相间 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.31 mm |
厚度,外部护套 | 大约 0.85 mm |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | ≤ 14.1 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 1000 V AC |
测试电压 | ≥ 10000 V AC (火花测试) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 37 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 74 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: 500000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
阻燃 | 符合UL 758/1581(电缆燃烧) |
符合 UL 758/1581 FT2 标准 | |
符合 DIN EN 60332-2-2 标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-404,100 °C时为168 小时 |
根据 UL 758,60 °C 时 168 h | |
其它防护功能 | 防水解和防细菌腐蚀符合VDE 0282第10章规定 |
粘合性低 | |
耐磨损 | |
耐盐水 | |
环境温度(运行) | -50 °C ... 85 °C (电缆,固定式安装) |
-30 °C ... 85 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 (无预载,作为符合IEC 60529标准的附加测试) | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-111 |
訂購號 | 1100838 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | AF1CCP |
GTIN | 4055626956176 |
每件的重量(含包裝) | 2,169.209 g |
每件的重量(不含包裝) | 22.22 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
UCT-WMT (23X4) - 导线标记 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - 从软管转到电缆的转移套筒 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - 工具 1200305
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
WIREFOX-D 16 - 剥线工具 1212173
-
WIREFOX-D 40 - 剥线工具 1212161
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
您的優勢
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
通过专门的S编码可避免安装错误
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg