您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

ZPV 1,5/2,5 (8/1) - 电位分配端子
3031047

电位分配端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 第1层左边连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 第1层右边连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

產品細節









相容的產品



您的優勢

工作电压通过一根2.5 mm²的回拉式弹簧连接提供,通过八根1.5 mm²的连接分配
执行器和有源启动器可以简单明了的用工作电压供电
它们主要用于带高功能控制器的小型控制柜