PTU 35/4X6/6X2,5 BU
-
电位分配端子
3214081
电位分配端子, 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 105 A, 第1层左边连接, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 1.5 mm2 - 50 mm2, 第一层连接,内部, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色
產品細節
操作注意事项 | 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。 |
产品类型 | 电位分配模块 |
产品系列 | PTU |
连接量 | 11 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定条件下的最大功耗 | 4.06 W |
维修入口 | 是 |
每层的连接数量 | 11 |
第1层左边连接 | |
螺纹 | M6 |
紧固扭矩 | 3.2 ... 3.7 Nm |
剥线长度 | 18 mm |
塞规 | B9 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
横截面 AWG | 14 ... 2 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 14 ... 2 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 35 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 35 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 16 ... 6 (按IEC标准修订) |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 16 ... 8 (按IEC标准修订) |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
标称电流 | 105 A |
最大负载电流 | 105 A (所有连接导线的总电流不得超过最高负载电流) |
额定电压 | 1000 V |
第一层连接,内部 | |
剥线长度 | 12 mm |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
横截面 AWG | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 10 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
标称电流 | 41 A |
最大负载电流 | 41 A |
额定电压 | 1000 V |
额定横截面 | 6 mm² |
第1层右边连接 | |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
标称电流 | 24 A |
最大负载电流 | 24 A |
额定电压 | 1000 V |
额定横截面 | 2.5 mm² |
第一层连接,内部 直接插拔式连接横截面 | |
刚性导线横截面 | 1 mm² ... 10 mm² |
刚性导线横截面[AWG] | 18 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1 mm² ... 6 mm² |
第1层右边连接 直接插拔式连接横截面 | |
刚性导线横截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
宽度 | 16.3 mm |
高度 | 110.4 mm |
NS 35/7,5深度 | 48.8 mm |
NS 35/15深度 | 56.3 mm |
颜色 | 蓝色 (RAL 5015) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
测试电压设定值 | 9.8 kV |
结果 | 已通过测试 |
短时耐受电流 35 mm² | 3 kA |
短时耐受电流 50 mm² | 4.8 kA |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 2.2 kV |
结果 | 已通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
机械强度 | |
结果 | 已通过测试 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
测试力设定值 | 10 N |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 1.5 mm² / 0.4 kg |
35 mm² / 6.8 kg | |
50 mm² / 9.5 kg | |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
6 mm2 / 1.4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
结果 | 已通过测试 |
老化 | |
温度循环 | 192 |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 已通过测试 |
冲击 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 | |
IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
訂購號 | 3214081 |
件數/包裝 | 20 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | BE2219 |
目錄頁面 | 頁碼 129 (C-1-2019) |
GTIN | 4055626170565 |
每件的重量(含包裝) | 76.85 g |
每件的重量(不含包裝) | 76.85 g |
關稅稅率代號 | 85369010 |
產地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250119 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
-
FBS 2-8 - 插拔式桥接件 3030284
-
FBS 3-8 - 插拔式桥接件 3030297
-
FBS 4-8 - 插拔式桥接件 3030307
-
FBS 5-8 - 插拔式桥接件 3030310
-
FBS 10-8 - 插拔式桥接件 3030323
-
FBSRH 2-8 - 短路连接器 3033802
-
FBSRH 3-8 - 短路连接器 3033803
-
FBSRH 4-8 - 短路连接器 3033804
-
FBSR 2-8 - 插拔式桥接件 3033808
-
FBSR 3-8 - 插拔式桥接件 3001597
-
FBSR 4-8 - 插拔式桥接件 3000585
-
FBSR 5-8 - 插拔式桥接件 3033809
-
FBSR 10-8 - 插拔式桥接件 3001599
-
FBS 2-8 CT - 插拔式桥接件 3033830
-
FBS 3-8 CT - 插拔式桥接件 3033831
-
FBS 4-8 CT - 插拔式桥接件 3033832
-
FBS 10-8 CT - 插拔式桥接件 3033833
-
FBS 2-8 BU - 插拔式桥接件 3032567
-
FBS 3-8 BU - 插拔式桥接件 3032570
-
FBS 4-8 BU - 插拔式桥接件 3032583
-
FBS 5-8 BU - 插拔式桥接件 3032596
-
FBS 6-8 BU - 插拔式桥接件 3032677
-
FBS 10-8 BU - 插拔式桥接件 3032606
-
RB ST 6-(2,5/4) - 转换桥接件 3030860
-
AGK 4-UT 35 - 分接接线端子 3047138
-
CEC 2,5 - 空位插头 3062757
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - 快速标记条 0827461
-
ZB 16 CUS - 快速标记条 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0827462
-
UC-TM 16 - 用于端子的标记条 0819217
-
UC-TM 16 CUS - 用于端子的标记条 0824621
-
UCT-TM 16 - 用于端子的标记条 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - 用于端子的标记条 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - 快速标记条,扁平型 0827464
-
ZBF 16 CUS - 快速标记条,扁平型 0827465
-
UC-TMF 16 - 用于端子的标记条 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - 用于端子的标记条 0824678
-
UCT-TMF 16 - 用于端子的标记条 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - 用于端子的标记条 0829693
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
PS-6 - 测试插头 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - 测试插头 3038736
-
PAI-4-FIX BU - 测试适配器 3032729
-
PAI-4-FIX OG - 测试适配器 3034455
-
PAI-4-FIX YE - 测试适配器 3032745
-
PAI-4-FIX RD - 测试适配器 3032732
-
PAI-4-FIX GN - 测试适配器 3032758
-
PAI-4-FIX BK - 测试适配器 3032774
-
PAI-4-FIX GY - 测试适配器 3032790
-
PAI-4-FIX VT - 测试适配器 3032761
-
PAI-4-FIX BN - 测试适配器 3032787
-
PAI-4-FIX WH - 测试适配器 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - 测试适配器 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - 测试适配器 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - 测试适配器 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - 测试适配器 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - 测试适配器 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - 测试适配器 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - 测试适配器 3032802
-
SZF 3-1,0X5,5 - 螺丝刀 1206612
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - 螺丝刀 1204520
-
ST-BW - 助动工具 1207608
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 压线钳 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 压线钳 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 压线钳 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 压线钳 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 压线钳 1212045
-
CRIMPFOX 6H - 压线钳 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - 压线钳 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 压线钳 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
CRIMPFOX 6T - 压线钳 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - 压线钳 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - 压线钳 1212043
-
CRIMPFOX 10 - 压线钳 1212721
-
CRIMPFOX 25R - 压线钳 1212039
-
CRIMPFOX 50R - 压线钳 1212041
-
CRIMPFOX-M - 压线钳 1212072
您的優勢
端子底座是建筑安装和机械制造应用的最佳选择
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg