cULus认证
核准 ID: E60425-20030211額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A |
VDE绘图认证
核准 ID: 40055514額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |
排针, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A (取决于所使用的插头), 额定电压(III/2): 250 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: PST 1,0/..-V, 针距: 3.5 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 插拔系统: COMBICON PST 1,0, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 宽56 mm的卷带包装, 最大电流取决于所用插头。 取插头和排针中较小的电流值。 排针由耐高温材料制成,适用于回流焊工艺。
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |