IECEx
核准 ID: IECEx DEK 22.0001U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 137 V | 22 A | 0.2 - 4 | ||
| 带间隔板 | 275 V | 22 A | 0.2 - 4 | |
ATEX
核准 ID: DEKRA 22ATEX0001U| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 137 V | 22 A | 0.2 - 4 | ||
| 带间隔板 | 275 V | 22 A | 0.2 - 4 | |
印制电路板终端, 额定电流: 22 A, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 5, 行数: 1, 每行位数: 5, 产品系列: ZFKDS(A) 2,5-EX, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 137 V | 22 A | 0.2 - 4 | ||
| 带间隔板 | 275 V | 22 A | 0.2 - 4 | |
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 137 V | 22 A | 0.2 - 4 | ||
| 带间隔板 | 275 V | 22 A | 0.2 - 4 | |