ZFKDS 1-W-3.81 4 POS. - PCB端子
5606110

印制电路板终端, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 200 V, 额定横截面: 1 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: ZFKDS(A) 1-W, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 每个电势的焊针数量: 2

產品細節








您的優勢

接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆,无需其他工具即可进行操作
弯式连接可实现在PCB上多排布局
通过侧面的锁扣可以组合不同位数
两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力