cULus认证
核准 ID: E60425-19770427額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 16 |
VDE绘图认证
核准 ID: 40055535額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
200 V | 12 A | 0.2 - 1.5 |
印制电路板终端, 额定电流: 10 A, 额定电压(III/2): 200 V, 额定横截面: 1 mm2, 行数: 1, 每行位数: 5, 产品系列: SMKDS 1, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 35 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 16 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
200 V | 12 A | 0.2 - 1.5 |