PTSM 0,5/ 3-2,5-V THR WH R44 - PCB端子
1814579

产品线 COMBICON Terminals XS
横截面 0.5 mm2
针距 2.5 mm
接线方式 直插式弹簧连接
安装方式 通孔回流焊/波峰焊
包装类型 宽44 mm的卷带包装

印制电路板终端, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 0.5 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: PTSM 0,5/..-V-THR WH, 针距: 2.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 白色信号灯, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.1 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 宽44 mm的卷带包装

產品細節









相容的產品



您的優勢

白色设计:在焊接和使用过程中保持颜色稳定
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
在极为紧凑的空间内,可达到高达6 A的载流量
设计用于整合到SMT焊接过程中
竖直连接可实现在PCB上多排布局