PTSA 1,5/ 9-3,5-Z - PCB端子
1985263

印制电路板终端, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 9, 行数: 1, 每行位数: 9, 产品系列: PTSA 1,5, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: Z型针脚M, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 焊针错位,双排

產品細節









相容的產品



您的優勢

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
弯式连接可实现在PCB上多排布局