cULus认证
核准 ID: E60425-20030211| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 带间隔板 | 300 V | 15 A | 24 - 14 | |
| C | ||||
| 带间隔板 | 300 V | 15 A | 24 - 14 | |
| D | ||||
| 带间隔板 | 600 V | 5 A | 24 - 14 | |
印制电路板终端, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 5, 产品系列: PTDA 2,5/, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 带间隔板 | 300 V | 15 A | 24 - 14 | |
| C | ||||
| 带间隔板 | 300 V | 15 A | 24 - 14 | |
| D | ||||
| 带间隔板 | 600 V | 5 A | 24 - 14 | |