PLA 5/10-7,5-ZF - PCB端子
1792300

印制电路板终端, 额定电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 6 mm2, 电位数: 10, 行数: 1, 每行位数: 10, 产品系列: PLA 5/, 针距: 7.5 mm, 接线方式: Push-lock式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 30 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: Z型针脚M, 焊针[P]: 3.6 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品



您的優勢

采用无需工具的操作杆,在连接和释放带/不带套管的导线时可节省大量时间
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
闭合操作杆即可实现插拔式连接,节省时间
采用了Z型焊针,符合非强制性认证600-V-UL
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试