CSA
核准 ID: 13631| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 10 A | 28 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
cULus认证
核准 ID: E60425-19770427| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 具有相同横截面积的2根导线 | 300 V | 10 A | - 18 | |
| D | ||||
| 螺钉连接 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 具有相同横截面积的2根导线 | 300 V | 10 A | - 18 | |