MKDSO 2,5/ 4-R BU VPE100 - PCB端子
2901437

横截面 2.5 mm2
针距 5 mm
接线方式 带压片的螺钉连接
安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: MKDSO 2,5/..-R, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 蓝色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 产品右侧带有针式插头输出

產品細節









相容的產品


您的優勢

采用Reakdyn螺钉自锁原理或弹簧元件,实现免维护的抗振连接
固定式连接器垂直安装在PCB板上
国际公认的可靠螺钉连接技术