MKDSC 3/ 6 SO BJ 2
-
PCB端子
1889657
印制电路板终端, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 6, 行数: 1, 每行位数: 6, 产品系列: MKDSC 3, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装
產品細節
产品类型 | 印制电路板终端 |
产品系列 | MKDSC 3 |
产品线 | COMBICON Terminals M |
位数 | 6 |
针距 | 5 mm |
连接量 | 6 |
行数 | 1 |
电位数目 | 6 |
每个电位的焊针 | 1 |
特性 | |
额定电流IN | 24 A |
额定电压 UN | 400 V |
额定电压(III/3) | 250 V |
额定电涌电压(III/3) | 4 kV |
额定电压(III/2) | 400 V |
额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
额定电压 (II/2) | 630 V |
额定电涌电压(II/2) | 4 kV |
连接技术 | |
额定横截面 | 2.5 mm² |
导线连接 | |
连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
剥线长度 | 7 mm |
螺钉头驱动方式 | 开槽 (L) |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
安装类型 | 波峰焊 |
材料数据 - 联系方法 | |
注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
接触件材料 | CU合金 |
表面特性 | 镀锡 |
接线点金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
材料数据 - 壳体 | |
颜色 (外壳) | 绿色 (6021) |
绝缘材料 | PA |
绝缘材料组 | I |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
应用说明 | 为了安全的导线连接,请始终以规定的拧紧扭矩安装。尤其是在使用两位或三位PCB端子时,各个触点的单个焊针无法对此进行补偿。这就是在连接导线时必须对端子进行固定支撑的原因(单手固定,支持在外壳上)。 |
尺寸图 |
|
针距 | 5 mm |
电气间隙和爬电距离 | | |
规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
绝缘材料组 | I |
比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
额定绝缘电压 (III/3) | 250 V |
额定电涌电压 (III/3) | 4 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 3 mm |
最小爬电距离(III/3) | 3.2 mm |
额定绝缘电压 (III/2) | 400 V |
额定电涌电压(III/2) | 4 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 3 mm |
最小爬电距离(II/2) | 3 mm |
额定绝缘电压 (II/2) | 630 V |
额定过电压 (II/2) | 4 kV |
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 3 mm |
最小爬电距离(II/2) | 3.2 mm |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
包装类型 | 纸箱包装 |
訂購號 | 1889657 |
件數/包裝 | 50 件數 |
最低訂購量 | 50 件數 |
產品密鑰 | AAMFIH |
GTIN | 4017918363567 |
每件的重量(含包裝) | 11.798 g |
每件的重量(不含包裝) | 11.192 g |
關稅稅率代號 | 85369010 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.062千克二氧化碳当量 |
相容的產品
您的優勢
通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
抗旋转销可以降低焊接点处的机械应力
内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线
通过侧面的锁扣可以组合不同位数