MKDS 10 HV/ 6-ZB-10,16 - PCB端子
1709720

印制电路板终端, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 16 mm2, 电位数: 6, 行数: 1, 每行位数: 6, 产品系列: MKDS 10 HV, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: Z型针脚W, 焊针[P]: 5 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品



您的優勢

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
采用了Z型焊针,符合非强制性认证600-V-UL
内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线