SH-8EPC5-PCB-H2-L4-S-V3 - PCB混合连接器
1840871

M23,PCB混合连接器, 系列: SH,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,触点类型: 针式插头,波峰焊

產品細節









相容的產品



您的優勢

仅需一个连接器即能可靠传输信号、数据和动力
与李兹线组装相比速度提升80%,安装空间减少60%
由于省去额外的插拔式连接器而使成本降低
降低印刷电路板复杂性和电磁兼容风险
消除易出错的工作步骤

經常問的問題


M23 HYBRID混合连接器适合哪些应用?

M23 HYBRID混合设备连接器为智能现场设备提供同步传输信号、数据和动力的3合1解决方案。无论是在低压电机、协作机器人、传送技术还是内部物流领域,M23 HYBRID均可提供紧凑型连接解决方案,兼顾高接线密度和传输电流达30 A的优势。... 查看更多

M23 HYBRID混合设备连接器为智能现场设备提供同步传输信号、数据和动力的3合1解决方案。无论是在低压电机、协作机器人、传送技术还是内部物流领域,M23 HYBRID均可提供紧凑型连接解决方案,兼顾高接线密度和传输电流达30 A的优势。

少看

是否可根据客户需求提供其他位数或部分组装的版本?

全配置M23 HYBRID混合设备连接器有四个功率触点、一个接地导线接点、四个信号触点和四个屏蔽数据触点。根据客户应用需求,可全部或部分省略信号、数据或功率触点。


M23 HYBRID混合设备连接器是否适用于直流电应用?

连接器适用于最高800 V DC的直流电应用。


最小起订量是多少?

最小起订量为20件。您将收到20份全套焊接式连接器的所有元件(散装包内有384个独立元件)。


是否可以测试M23 HYBRID混合设备连接器?

可通过我们的样品服务免费直邮获取个人产品样品。


M23 HYBRID混合设备连接器提供怎样的动力和数据传输性能?

即使在功率触点承载30 A高电流时,仍能通过CAT 5接口确保可靠的数据传输。


菲尼克斯电气为印刷电路板布局提供哪些支持?

在线商店的技术文档中包含连接器和印刷电路板的3D数据。设计图纸中详细描述了封装尺寸。焊接曲线图则说明了波峰焊的焊接参数。