PCH 6/ 3+4-G-7,62 P26THR - PCB混合型插座
1192658

PCB混合型插座, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 41 A, 8 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 7, 产品系列: PCH 6/..+4-G-THR, 针距: 7.62 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 3, 插拔系统: COMBICON PC 6 hybrid, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品



您的優勢

设计用于整合到SMT焊接过程中
针式连接器款式中采用增强型防触电保护,即使在未插入时也能确保最高的安全性
采用插拔式模块,可轻松更换PCB