cULus认证
核准 ID: E60425-19931012額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
仅适用刚性导线 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
标准 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
D | ||||
仅适用刚性导线 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
备选1 | 300 V | 8 A | 24 - 16 |
印刷电路板TWIN插头, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 10 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 4, 产品系列: TVFKC 1,5/..-ST, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
仅适用刚性导线 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
标准 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
D | ||||
仅适用刚性导线 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
备选1 | 300 V | 8 A | 24 - 16 |