PTS 0,5/ 2-PH-5,75 GY35YE KNX - PCB 插拔式连接器
1574299

产品线 COMBICON Connectors XS
横截面 0.5 mm2
接线方式 直插式弹簧连接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 彩色, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 2, 产品系列: PTS 0,5/..-PH, 针距: 5.75 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON PST 1,0, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品



您的優勢

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
轻松实现电位分配,适于BUS总线应用
小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合