PT 1,5/ 6-PVH-5,0-A BU BD:-325 - PCB 插拔式连接器
1830113

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 400 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 6, 行数: 1, 位数: 6, 连接量: 6, 产品系列: PT 1,5/..-PVH-A, 针距: 5 mm, 接线方式: 带导线保护装置的螺钉连接, 螺钉头规格: H1L 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON PST 1,3, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品


您的優勢

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
方形连接器,接线容量大
允许连接两条绞线
水平式和垂直式连接选项,优化导线布线
产品可以不同的针距对齐,支持灵活及节省空间的PCB组装方式