MVSTBR 2,5 HC/ 5-ST-5,08 - PCB 插拔式连接器
1912430

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 16 A (参见温度负荷曲线), 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: MVSTBR 2,5 HC/..-ST, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 90 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5 HC, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品




您的優勢

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性,尤其是在有温度和功率波动的情况下