cULus认证
核准 ID: E60425-19931013| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 标准 | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 备选1 | 300 V | 10 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| 仅USR应用 | 30 V | 16 A | 26 - 12 | |
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: GFKIC 2,5/..-ST, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 标准 | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 备选1 | 300 V | 10 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| 仅USR应用 | 30 V | 16 A | 26 - 12 | |