GFKC 2,5/ 9-STF-7,62 - PCB 插拔式连接器
1939811

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
接线方式 直插式弹簧连接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 9, 行数: 1, 位数: 9, 连接量: 9, 产品系列: GFKC 2,5/..-STF, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品




您的優勢

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
较大针距,可满足提高的电压要求
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试