FRONT-GMSTB 2,5/ 7-ST-7,62 - PCB 插拔式连接器
1806164

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 7, 行数: 1, 位数: 7, 连接量: 7, 产品系列: FRONT-GMSTB 2,5/..-ST, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 正面螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品




您的優勢

通用型连接方式,可在全球范围内使用
优化有限空间内的安装:可从一个方向操作和连接导线
较大针距,可满足提高的电压要求
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线